Принцип действия измельчителя пищевых отходов
Эти удобные приборы для раковин гигиенически и безопасно утилизируют пищевые отходы одним нажатием кнопки.
У многих людей сложилось впечатление, что в измельчителях для разделения и измельчения пищевых отходов используются вращающиеся лезвия. На самом деле это неправда.
В измельчителях пищевых отходов InSinkErator® не используется никаких лезвий. Вместо этого в них используются рабочие колеса, установленные на вращающейся пластине и под действием центробежной силы прижимающие частицы пищевых отходов к измельчающему кольцу. Это кольцо разбивает пищевые отходы на очень мелкие частицы, превращая практически в жидкость.
Затем текущая из крана проточная вода вымывает частицы сквозь измельчающее кольцо и далее в канализационную трубу. Оттуда вымытые отходы попадают в очистные сооружения или в септическую систему.
Все это означает, что измельчители являются лишь экологически ответственной альтернативой традиционным методам утилизации, таким как захоронение отходов. Такая технология не только помогает сократить выбросы парниковых газов, но и означает, что пищевые отходы можно перерабатывать и использовать в качестве возобновляемых источников энергии.