Bei der Entwicklung der Serie M Entsorger wurde besonderer Wert auf Sicherheit gelegt. Die Schauergeschichten, die Sie im Fernsehen gesehen haben, sind frei erfunden. Es gibt keine Klingen oder Messer in unseren Entsorgern für Lebensmittelabfälle. Sie können also beruhigt sein, dass Ihre Finger absolut sicher sind.
Der Gebrauch eines Entsorgers der Serie M könnte nicht einfacher sein. Lassen Sie als erstes immer etwas kaltes Wasser laufen. Das hilft dabei, die Lebensmittelabfälle zu verfestigen, damit diese leicht durch Ihr Abflussrohr weggespült werden können. Schalten Sie anschließend den Entsorger ein und schieben Sie langsam die Essensreste hinein ohne ihn zu überladen (bitte beachten Sie, je größer die Zerkleinerungskammer Ihres Entsorgers ist, desto mehr Lebensmittel kann er auf einmal verarbeiten). Warten Sie, bis das Mahlgeräusch aufhört, schalten Sie dann Ihren Entsorger aus und lassen Sie das kalte Wasser noch zehn Sekunden weiter laufen.
Read More...