Ihr InSinkErator Heißwasserbereiter ist zweifellos eine wesentliche Ergänzung in Ihrer Küche. Sie werden sich wahrscheinlich schnell von Ihrem Wasserkocher trennen wollen, wenn Sie Heißwasser direkt aus dem Hahn fließen lassen können, um Tee, Kaffee und andere Getränke sowie Gemüse und Nudeln zuzubereiten.

Mit einem InSinkErator Heißwasser-Tank stellen Sie sicher, dass Ihr Wasser immer auf eine optimale Temperatur erwärmt wird. Der ideale Ersatz für Ihren vorhandenen Tank, die Installation ist schnell und einfach. Entfernen Sie einfach Ihren aktuellen Tank, hängen Sie den neuen Tank an und bringen Sie die Anschlüsse wieder an.

Der schlanke, kompakte Tank ist mit allen InSinkErator Heißwasserbereitern kompatibel und passt genau unter Ihre Küchenspüle. Der Heißwasser-Boiler wurde aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und fasst maximal 2,5 Liter. Mit dem Touchscreen-Thermostat können Sie die Temperatur zwischen 71 °C und 99 °C einstellen und das flüsterleise Design sorgt für einen nahezu geräuschlosen Heizvorgang.

Mit der 2-Jahresgarantie können Sie sich ganz auf Ihren Tank verlassen.

Bis zu 99 °C heißes Wasser im Tank

Der InSinkErator NeoTank macht sofort verfügbares heißes zu einem ganz neuen Erlebnis. Er wurde von unserem Expertenteam in den Vereinigten Staaten entwickelt und hergestellt und ist unser bisher leistungsstärkster Heißwassertank für Privathaushalte.

Der NeoTank verfügt über ein einstellbares digitales Thermostat, mit dem Sie die Temperatur im Tank auf bis zu 99 °C einstellen können, und fasst 2,5 Liter Wasser, um sicherzustellen, dass ein durchschnittlicher Haushalt stets über Heißwasser auf Abruf verfügt.


Read More...
Bis zu 99 °C heißes Wasser im Tank
tank-under-sink-c011

Vervollständigen Sie das Set.

Wenn es um die Küche geht, sind viele der Ansicht, dass sie das Herzstück ihres Hauses ist. Von Mischbatterien bis zu Heißwasserhähnen hat alles seinen Platz und folgt einem klaren Thema oder Stil.

Mit einem einfach zu bedienenden Drehhebel und einem eleganten und zeitgemäßen Design, das unsere Heißwasserbereiter 3300 abrundet, ist die passende Mischbatterie der letzte Schliff für Ihren Spülbereich.

Read More...
Vervollständigen Sie das Set.
matching-tap-c011
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.