Tanques y accesorios
Nuestro eficiente NeoTank se coloca discretamente debajo del fregadero y funciona con facilidad para tener siempre agua casi hirviendo en el momento.
Su grifo de agua caliente al instante InSinkErator es sin dudas una incorporación fundamental a su cocina. Al dispensar agua a punto de ebullición al instante, es probable que ya se haya despedido de la tetera al usar el grifo para obtener agua caliente para el té, café y otras bebidas, y para las verduras y pastas.
Asegúrese de que el agua siempre esté caliente a la temperatura óptima con el tanque de agua caliente al instante InSinkErator. Es el reemplazo ideal para su tanque existente, con una instalación rápida y fácil. Simplemente retire el tanque actual, coloque el tanque nuevo y vuelva a unir las conexiones.
Compatible con todos los grifos de agua caliente InSinkErator, el tanque compacto y delgado se coloca discretamente debajo del fregadero de la cocina. Fabricada en acero inoxidable de primera calidad, la caldera de agua caliente tiene una capacidad de 2,5 litros. El termostato táctil le permite ajustar la temperatura entre 71 °C y 99 °C y el diseño silencioso garantiza un proceso imperceptible para calentar el agua.
La garantía de dos años le asegura elegir el tanque con total confianza.
El InSinkErator NeoTank lleva el agua caliente al instante al siguiente nivel. Diseñado y fabricado por nuestro equipo de expertos en los Estados Unidos, es nuestro tanque de agua caliente residencial de más alto rendimiento hasta la fecha.
El NeoTank cuenta con un termostato digital ajustable que le permite configurar la temperatura dentro del tanque a hasta 99 °C y almacena 2,5 litros de agua, para garantizar que el hogar promedio siempre cuente con agua caliente a demanda.
Cuando hablamos de la cocina, cualquiera le dirá que es el corazón del hogar. Desde grifos mezcladores hasta grifos de agua caliente al instante, todo tiene su lugar y se debe seguir un claro tema/estilo.
Con una palanca fácil de usar y la incorporación de un elegante y contemporáneo diseño que complementa nuestros grifos de agua caliente al instante 3300, el grifo mezclador de combinación es el toque final para su fregadero.