Nuestros grifos de agua caliente están diseñados para funcionar con los filtros originales de InSinkErator.
Los filtros de agua F-701r de InSinkErator están diseñados específicamente para usar con agua que alcanza temperaturas de hasta 99 °C. Esto es ideal para nuestro NeoTank, que incluye un termostato digital para que los usuarios puedan controlar que la temperatura del tanque se mantenga entre 88 °C y 99 °C.
Esto permite que los filtros reduzcan las impurezas incluso a tan altas temperaturas, mientras que varios filtros "compatibles" solo funcionan con temperaturas de hasta 80 °C. Así, obtiene agua con mejor sabor y también reduce el riesgo de que queden impurezas dentro del tanque de agua caliente InSinkErator.
Para garantizar el suministro continuo de agua filtrada y el correcto funcionamiento del sistema InSinkErator, debe cambiar el filtro cada 6 meses.
Read More...