Wilt u deze infographic gebruiken op uw site? Kopieer gewoon de onderstaande code in uw CMS.



Het enige dat meer stressvol is dan het moeten bereiden van een kerstmaaltijd, is het moeten doen van de onvermijdelijke schoonmaak die volgt. Elk jaar hebt u goed gegeten en wilt u gewoon doorgaan met genieten van uw cadeaus, maar is er de berg eten die uw aandacht vereist. Er kan zeker wat weg worden gezet voor later, maar er zijn maar weinig koelkasten die het volume daarvan aankunnen.

Daarom kan wat voorbereidingswerk een groot verschil maken richting een stressloze tijd na de lunch op Kerstdag. Wij bij InSinkErator hebben een hekel aan voedselafval, en wij vinden dat het een grote zonde is om een deel van de maaltijd waar u zo hard aan hebt gewerkt oneerbiedig weggegooid te zien worden, dus hier vindt u een lijst met recepten met uw restjes die volgens ons nuttig kan zijn.

De vermelde hoeveelheden zijn voor het desbetreffende aantal porties, wat betekent dat ze als nodig kunnen worden aangepast. Met dit in het achterhoofd, zou het niet eens meer nodig hoeven te zijn om naar de supermarkt te gaan voor Nieuwjaar, en kunt u binnen, waar het lekker warm is, genieten van de feestdagen.

Zorg ervoor dat u een van onze  voedselafvalverwijderaars gebruikt voor alles dat niet wordt gebruikt in deze recepten om te helpen bij het minimaliseren van voedselafval wat anders deze Kerst op een vuilstort zal belanden.

Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.