Voedselrestafvalvermalers uit de M-serie
De M-serie is de praktische en efficiënte keuze.
De vermalers uit de M-serie bieden functionaliteit, keuze en betaalbaarheid. Compact ontwerp voor kleinere keukenkastjes. De vemalers uit de M-serie kunnen het meeste voedselafval binnen enkele seconden vermalen, inclusief kippenbotten. Maar voor voedsel met veel draden en vezels, zoals een bananenschil is de Evolution-lijn de ideale keuze.
De voedselrestafvalvermalers uit de M-serie zijn ontworpen met veiligheid in hun gedachten. De horrorverhalen die u op tv heeft gezien, zijn niet waar. Er zitten geen mesbladen of messen in een vermaler. Uw ledematen zijn dus helemaal veilig.
Het gebruik van een voedselrestafvalvermaler uit de M-serie is heel eenvoudig. Begin met het koude water een beetje te laten doorstromen. Hierdoor worden de etensresten minder hard, waardoor ze eenvoudiger door uw leidingwerk te spoelen zijn. Schakel nu de vermaler in en voeg langzaam etensresten toe zonder de vermaler te vol te stoppen (des te groter de vermaalkamer van de vermaler, des te meer voedsel deze in een keer kan verwerken). Luister of u hoort dat het vermalen stopt; schakel dan de vermaler uit, maar laat het koude water nog 10 seconden doorstromen.
De vermalers uit de M-serie kunnen het meeste voedselafval binnen enkele seconden vermalen, inclusief kippenbotten. Voor draderige en vezelachtige materialen zoals bananenschillen wordt de Evolution-voedselrestafvalvermaler aanbevolen.
Geen rotzooi, stinkende bakken, insecten en bacteriën in uw keuken die veroorzaakt worden door rottend voedselafval.
Wist u dat er elk jaar 7,3 miljoen ton aan voedselafval op de stortplaatsen in het VK terechtkomt? Eenmaal daar stoot het afval schadelijke broeikasgassen uit, wat schadelijk is voor het milieu.
De realiteit is dat een groot gedeelte van de bevolking nog niet aan afvalscheiden doet. Het gebruik van een voedselrestafvalvermaler uit de M-serie is heel eenvoudig. Stop uw voedselafval in uw gootsteen en zie het binnen enkele seconden wegspoelen. In plaats van dat het naar stortplaatsen gaat, wordt uw voedselafval rechtstreeks naar de waterzuiveringsbedrijven afgevoerd waar het waardevol biogas en andere essentiële voedingsstoffen voor de bodem kan opleveren.
Model 46 | Model 56 | Model 66 | |
GESCHIKT VOOR | Kleine huishoudens | Middelgrote huishoudens | Grote huishoudens |
VERMALING | 1 fase | 1 fase | 1 fase |
GELUIDSNIVEAU | Gemiddeld | Stil | Stil |
INGEBOUWDE LUCHTDRUK SCHAKELAAR (AIR SWITCH) | ✘ | ✔ | ✔ |
POWER BOOSTERCIRCUIT | ✘ | ✘ | ✘ |
AUTOMATISCH TERUGDRAAIEN | ✘ | ✘ | ✘ |
AFVOERPLUG | Plastic | Plastic | RVS uit 1 stuk |
MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN GOOTSTEENPUTJE | Permanent | Verwijderbaar | Verwijderbaar |
CAPACITEIT MAALKAMER | 980 ml | 980 ml | 980 ml |
VERMOGEN | 0,55 PK | 0,55 PK | 0,75 PK |
GARANTIE | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
ONLINE BESCHIKBAAR INCLUSIEF INSTALLATIE | ✔ | ✔ | ✔ |