Wij presenteren de Evolution-voedselafvalrestenvermalers. Deze verwijderaars vallen op door hun prestaties. Ze zijn vervaardigd uit premiummaterialen waardoor ze de meest krachtige en stilte verwijderaars in ons assortiment zijn. Compact ontwerp. Vermalen de meeste voedselsoorten binnen enkele seconden. Verwijderaars die zo stil zijn, het is ongelooflijk
Onze voedselrestafvalvermalers bevatten geen mesbladen of messen. De horrorverhalen die op tv te zien waren, zijn fictie!
Evolution-voedselrestafvalvermalers vermalen binnen enkele seconden de meeste soorten voedsel met behulp van de schoepen of kragen die diep in uw gootsteenoppervlak geplaatst zijn.
De Evolution-vermaler van InSinkErator is niet alleen veilig maar ook heel eenvoudig te gebruiken, met drie simpele stappen. Draai eerst het koude water open, druk vervolgens op de Air Switch-knop om de vermaler in te schakelen en als laatste duwt u het voedselafval in de gootsteen.
Onze Evolution-voedselrestafvalvermalers verwerken hygiënisch en veilig bijna elk soort voedselafval, met een simpele druk op de knop. Van kippenbotjes, tot fruit- en groenteschillen, dit kan allemaal in de Evolution-verwijderaar.
Geen rotzooi, stinkende bakken, insecten en bacteriën in uw keuken die veroorzaakt worden door rottend voedselafval.
Veel mensen denken dat voedselrestafvalvermalers veel lawaai maken. De realiteit is dat onze Evolution-vermalers beschikken over SoundSeal-technologie waardoor het geluid niet harder is dan gefluister. U hoeft dus nooit uw stem te verheffen of bang te zijn voor boze buren.
Elk jaar komt er 7,3 miljoen ton voedselafval op stortplaatsen terecht waar het schadelijke broeikasgassen uitstoot.
In plaats van dat het naar stortplaatsen gaat, wordt uw voedselafval rechtstreeks naar de waterzuiveringsbedrijven afgevoerd waar het waardevol biogas en andere essentiële voedingsstoffen voor de bodem kan opleveren.
Een InSinkErator Evolution-voedselrestafvalvermaler zorgt ervoor dat uw keuken schoon blijft en dat u kunt bijdragen aan het milieu door voedselafval buiten stortplaatsen te houden.
Evolution 100 | Evolution 150 | Evolution 200 | Evolution 250 | |
GESCHIKT VOOR | Grote huishoudens | Grote huishoudens | Grote en drukke huishoudens | Grote en drukke huishoudens |
VERMALING | 2 fases | 2 fases | 3 fases | 3 fases |
GELUIDSNIVEAU | Stiller | Stiller | Extreem stil | Extreem stil |
INGEBOUWDE LUCHTDRUK SCHAKELAAR (AIR SWITCH) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
POWER BOOSTERCIRCUIT | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
AUTOMATISCH TERUGDRAAIEN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
AFVOERPLUG | RVS zeefmand | Kwalitatieve RVS plug met gepolijste chroomlaag | RVS zeefmand | Kwalitatieve RVS plug met gepolijste chroomlaag |
MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN GOOTSTEENPUTJE | Antimicrobieel, verwijderbaar | Antimicrobieel, verwijderbaar | Antimicrobieel, verwijderbaar | Antimicrobieel, verwijderbaar |
CAPACITEIT MAALKAMER | 1005 ml | 1005 ml | 1180 ml | 1180 ml |
VERMOGEN | 0,75 PK | 0,75 PK | 0,75 PK | 0,75 PK |
GARANTIE | 4 jaar | 7 jaar | 5 jaar | 8 jaar |
ONLINE BESCHIKBAAR INCLUSIEF INSTALLATIE | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |