Najlepsze rozwiązanie do rozdrabniania odpadków żywności

Czy przeszkadza Ci zapach gnijących odpadków żywności w Twoim domu?

Zamontowany pod zlewem rozdrabniacz odpadków żywnosci InSinkErator bezproblemowo rozdrabnia resztki żywności na małe cząsteczki. Łatwo je spłukać, a później przetworzyć w lokalnej oczyszczalni ścieków.

Pozwól, aby rozdrabniacz odpadków zywności InSinkErator wyręczył Cię w obowiązkach związanych z pozbywaniem się resztek żywności.

Pomóż ograniczyć ilość odpadków żywności na wysypiskach śmieci

7,3 milionów ton odpadów spożywczych trafia na wysypiska śmieci każdego roku, emitując szkodliwe dla środowiska gazy cieplarniane.

Zamiast wyrzucac odpadki żywności na wysypiska śmieci, można je przetworzyc w oczyszczalni ścieków, uzyskując cenny biogaz i inne odżywcze składniki.

Dzięki rozdrabniaczowi odpadków żywności InSinkErator kuchnia będzie czystsza, a te odpady nie trafią na wysypiska śmieci, co pomoże w ochronie środowiska.

Porównaj rozdrabniacze odpadków żywności

              Model 46Model 56 Model 66 Evolution 100 Evolution 150 Evolution 200 Evolution 250
ODPOWIEDNIE DO

Małych gospodarstw domowych

Małych i średnich gospodarstw domowych

Dużych gospodarstw domowych

Dużych gospodarstw domowych

Dużych gospodarstw domowych

Duże i aktywne gospodarstwa domowe

Duże i aktywne gospodarstwa domowe

ROZDRABNIANIE

1-stopniowe

1-stopniowe

1-stopniowe

2-stopniowe

2-stopniowe

3-stopniowe

3-stopniowe

POZIOM GŁOŚNOŚCI

Podstawowy

Cichy

Cichy

Cichszy

Cichszy

Bardzo cichy

Bardzo cichy

WBUDOWANY WŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY

 ✔

 ✔

 ✔

SYSTEM POWER BOOSTER

SYSTEM AUTO-REWERS

KOREK DO ZLEWU

Plastik

Plastik

1-częściowy element ze stali nierdzewnej

Korek z sitkiem ze stali nierdzewnej

Korek ze stali nierdzewnej klasy premium z polerowaną, chromowaną osłoną

Korek z sitkiem ze stali nierdzewnej

Korek ze stali nierdzewnej klasy premium z polerowaną, chromowaną osłoną

OSŁONA, KTÓRĄ ŁATWO WYCZYŚCIĆ

Stała

Zdejmowana

Zdejmowana

Antybakteryjna, zdejmowana

Antybakteryjna, zdejmowana

Antybakteryjna, zdejmowana   

Antybakteryjna, zdejmowana

POJEMNOŚĆ KOMORY ROZDRABNIAJĄCEJ

980 ml

980 ml

980 ml

1005 ml

1005 ml

1180 ml

1180 ml

KONIE MECHANICZNE

0,55 KM

0,55 KM

0,75 KM

0,75 KM

0,75 KM

0,75 KM

0,75 KM

GWARANCJA

2 lata

3 lata

4 lata

5 lat

7 lat

6 lat

8 lat


evolution-disposer-main-cat-page

Rozdrabnianie większej ilości odpadków żywności. Mniejszy hałas.

Rozdrabniacze odpadków spożywczych InSinkErator serii Evolution mogą przetwarzać prawie wszystkie rodzaje odpadków żywności. Od kości z kurczaka po materiały włókniste, takie jak skórki od bananów — rozdrabniacz odpadków żywności serii Evolution rozdrobni je w kilka sekund.

Wszystkie rozdrabniacze serii Evolution zostały zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Wykonano je z najlepszych materiałów, aby umożliwić rozdrabnianie jeszcze bardziej różnorodnych odpadków żywności i zapewnić cichszą pracę.

Read More...
Rozdrabnianie większej ilości odpadków żywności. Mniejszy hałas.
Rozdrabniacze odpadków żywności - seria M

Praktyczne urządzenie dla każdej rodziny, niezależnie od jej wielkości.

Rozdrabniacze odpadków żywności serii M są bardzo praktyczne, wszechstronne i ekonomiczne. Dzięki usprawnionej technologii rozdrabniania i silnikowi indukcyjnemu Dura Drive o wysokim momencie obrotowym  zastosowanym w każdym modelu, ta seria urządzeń doskonale nadaje się do codziennego użytku.

Urządzenia serii M pozwalają na rozdrabnianie większości odpadków żywności, na przykład kości z kurczaka. Nie zaleca się jednak używania ich do rozdrabniania materiałów żylastych ani włóknistych, takich jak skórki od bananów.

Read More...
Praktyczne urządzenie dla każdej rodziny, niezależnie od jej wielkości.
Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.