Utylizatory odpadów spożywczych serii M
Seria M to praktyczny i korzystny wybór. Zmiel większość rodzajów żywności w kilka sekund, z wyjątkiem włóknistych, takich jak skórki od banana, i pozbądź się z kuchni zielonego kosza z gnijącymi odpadkami.
Utylizatory odpadów spożywczych serii M są bardzo praktyczne, wszechstronne i ekonomiczne. Kompaktowa konstrukcja dla mniejszych szafek zlewozmywakowych. Urządzenia serii M pozwalają na rozdrabnianie większości odpadków żywności, na przykład kości z kurczaka. Jeśli chcesz jednak zmielić włókniste odpadki, takie jak skórki od banana, najlepszym wyborem jest seria Evolution.
Utylizatory serii M zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie. Horrory, które można zobaczyć w telewizji, są wytworem wyobraźni. W utylizatorze nie ma ostrzy ani noży, więc możesz mieć pewność, że ręce są całkowicie bezpieczne.
Korzystanie z utylizatora serii M nie może być łatwiejsze. Zawsze zaczynaj od słabego strumienia zimnej wody. Pomoże to zbić odpady żywnościowe, umożliwiając ich łatwe przepłukanie przez kanalizację. Teraz włącz utylizator i powoli wrzucaj resztki jedzenia, nie przeładowując komory (pamiętaj, że im większa komora mielenia utylizatora, tym więcej odpadków może obsłużyć jednocześnie). Kiedy usłyszysz, że mielenie zatrzymuje się i urządzenie wyłącza się, zimna woda powinna płynąć jeszcze przez 10 sekund.
Urządzenia serii M pozwalają na utylizację dowolnych odpadów spożywczych, na przykład kości z kurczaka. Jednak do utylizacji materiałów włóknistych, takich jak skórki od bananów, zaleca się używania utylizatorów Evolution.
Nigdy więcej nieporządku, brzydko pachnących pojemników, owadów lub bakterii w kuchni z powodu gnicia resztek żywności.
Czy wiesz, że 7,3 miliona ton brytyjskich odpadów spożywczych trafia na wysypiska śmieci każdego roku? Emitują one szkodliwe gazy cieplarniane, które niszczą nasze środowisko.
Prawda jest taka, że duży procent populacji wciąż nie segreguje odpadów żywnościowych. Dzięki z utylizatorowi serii M nie może być to łatwiejsze. Po prostu włóż odpady żywnościowe do zlewu i obserwuj, jak odpływają w ciągu kilku sekund. Twoje odpadki żywnościowe są wysyłane bezpośrednio do oczyszczalni ścieków, gdzie przetwarzane są na cenny biogaz i składniki odżywcze w glebie, zamiast gnić na składowisku.
Model 46 | Model 56 | Model 66 | |
ODPOWIEDNIE DO | Małych gospodarstw domowych | Średnich gospodarstw domowych | Dużych gospodarstw domowych |
MIELENIE | 1-stopniowe | 1-stopniowe | 1-stopniowe |
POZIOM GŁOŚNOŚCI | Podstawowy | Cichy | Cichy |
WBUDOWANY PRZEŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY | ✘ | ✔ | ✔ |
OBWÓD BOOSTERA | ✘ | ✘ | ✘ |
AUTOMATYCZNY TRYB WSTECZNY | ✘ | ✘ | ✘ |
OGRANICZNIK ZLEWOZMYWAKA | Plastik | Plastik | 1-częściowy element ze stali nierdzewnej |
PRZEGRODA, KTÓRĄ ŁATWO WYCZYŚCIĆ | Stała | Zdejmowana | Zdejmowana |
POJEMNOŚĆ KOMORY ROZDRABNIAJĄCEJ | 980 ml | 980 ml | 980 ml |
MOC W KONIACH MECHANICZNYCH | 0,55 KM | 0,55 KM | 0,75 KM |
GWARANCJA | 2 lata | 3 lata | 4 lata |
DOSTĘPNY ONLINE Z INSTALACJĄ | ✔ | ✔ | ✔ |