Vill du använda den här informationsgrafiken på din webbplats? Kopiera bara koden nedan till din CMS.



Det enda som är mer stressigt än att laga julmaten är att hantera städningen efteråt. Varje år äter man gott och vill bara njuta av presenterna, men berget med mat pockar på uppmärksamhet. Visst, en del kan man ställa undan och äta senare, men det är inte många kylskåp som är utformade för att klara av den volym det handlar om.

Därför kan några förberedelser vara guld värt för att slippa stressa efter maten. På InSinkErator hatar vi matsvinn och tycker att det är otroligt tråkigt att någon del av den måltid du arbetade så hårt med slängs i soporna. Därför har vi satt ihop en lista med recept med rester som vi tror kan vara användbara.

Mängden som anges för varje recept är antalet portioner, vilket innebär att de kan anpassas efter behov. Med dessa borde du inte behöva åka och handla förrän till nyår och kan njuta av högtiden inomhus, där det är varmt och mysigt.

Använd en av våra  avfallskvarnar för det du inte använder i recepten och minimera matavfallen som annars hamnar på soptippen nu i jul.

Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.