Tillbehör för avfallskvarnar
Oavsett vilka behov du har. Finns det ett tillbehör för avfallskvarnar för dig. Utforska sortimentet här.
Att manövrera sin avfallskvarn med en luftomkopplare är inte för alla. För de som gillar den extra säkerheten med övertäckt manövrering är satsen med lockstyrning perfekt.
I stället för att slå på kvarnen genom att trycka på luftomkopplaren för du in det magnetiska locket med startbrytaren i kvarnen, så körs den bara när locket är på.
Perfekt för familjer som bryr sig extra mycket om säkerheten eller för de som föredrar den traditionella manövreringen med lockstyrning.
InSinkErator-luftomkopplaren är den populäraste metoden för att manövrera en avfallskvarn. Luftomkopplarknappen sitter bredvid diskhon och använder lufttryck för att aktivera kvarnen.
Luftomkopplare finns i en mängd olika utföranden, från polerad krom till vacker matt svart färg, så det finns en stor chans att du hittar den perfekta varianten för ditt kök.