Hur använder jag min avfallskvarn?

 

Steg 1

Öppna en medelstor ström kallvatten.

 
Bild av Step 1

Steg 2

Slå på avfallskvarnen med manöverdonet eller väggknappen.

 
Bild av Step 2

Steg 3

Mata in livsmedelsavfall gradvis i avfallskvarnen och tryck ned den i gummipackningen.

 
Bild av Step 3

Steg 4

När livsmedelsavfallet har matats in låter du kallvattenkranen rinna i 10 sekunder.

 
Bild av Step 4

Steg 5

Slå av kranen och avfallskvarnen

 
Bild av Step 5



Här följer en kort video på 1 minut för att demonstrera hur avfallskvarnar används säkert i hushållet.

Hur en InSinkErator-avfallskvarn fungerar

Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.