Esplora la nostra gamma di rubinetti 4 in 1
I nostri rubinetti 4N1 Touch offrono la massima esperienza di utilizzo.
Presentazione dei nostri rubinetti 4 in 1. 4N1 Touch rappresenta il nostro rubinetto più avanzato. Progettato e realizzato in Italia secondo gli standard di massima qualità. Ottimizza la tua superficie di lavoro grazie alle funzioni multiple di questo prodotto tutto in uno. Acqua fredda e calda normale. Acqua bollente istantanea. Acqua fredda filtrata al tocco di un pulsante. Rubinetto completo per cucina completa.
La cucina rappresenta il cuore della casa e considerando la popolarità in aumento dei design minimalisti delle stanze, l’esigenza di dispositivi multifunzionali non può essere ignorata. 4N1 Touch abbina 4 funzioni quotidiane di acqua in un unico rubinetto da cucina di qualità.
4N1 Touch eroga acqua calda e fredda normale, acqua bollente istantanea e acqua fredda filtrata. Dimentica il bollitore che occupa spazio sulla superficie di lavoro o le brocche e bottiglie d’acqua nel frigorifero, puoi semplicemente eliminarle con 4N1 Touch.
Via i bollitori, il disordine e la confusione.
4N1 Touch è progettato e realizzato in Italia secondo gli standard di massima qualità.
Disponibile in una gamma di stili e finiture per adattarsi a qualsiasi cucina. Scegli tra la moderna forma a L, la classica forma a J o il nostro ultimo design: la moderna forma a U in stile industriale.
4N1 Touch eroga acqua fredda filtrata al tocco di un pulsante.
Abbiamo sviluppato un pulsante a sfioramento leader del settore che risponde immediatamente al tocco, erogando un flusso regolare di acqua fredda filtrata.