Domande frequenti
Se hai una domanda su uno dei nostri prodotti, troverai qui la risposta alle domande più frequenti.
Sono piccoli elettrodomestici installati sotto il lavello, collegati all’uscita delle acque di scarico. I rifiuti alimentari sono inseriti nel dissipatore di rifiuti alimentari con acqua fredda e sono dissipati in piccole particelle che vengono scaricate facilmente attraverso il sistema delle acqua di scarico verso gli impianti per il trattamento delle acque di scarico, dove si estraggono biogas e fertilizzanti.
Nel nostro paese, secondo l’OFWAT, oltre l’80% dei fanghi di fogna è già trattato con digestione anaerobica (DA) e questo valore dovrebbe aumentare con l’aumento delle ambizioni legate al recupero. I rifiuti alimentari sono molto ricchi di biogas, fosforo, nitrati e altri fertilizzanti.
Un’idea comune sbagliata è quella secondo cui i dissipatori per rifiuti alimentari funzionano come una pattumiera standard o un’unità di compostaggio. Tuttavia, la realtà è di gran lunga diversa.
Un dissipatore di Rifiuti alimentari InSinkErator dissipa i rifiuti alimentari in particelle molto fini, quasi liquefacendoli, in modo che possano essere scaricati nei tuoi impianti idraulici.
Una volta che i rifiuti alimentari sono scaricati attraverso le tubature, vanno all’impianto di trattamento delle acque di scarico dove possono produrre biogas e fertilizzanti preziosi per l’agricoltura.
L’installazione di un dissipatore di rifiuti alimentari InSinkErator è un processo semplice per tuttofare e idraulici. Il video sulla nostra pagina video di installazione spiega esattamente cosa devi fare dall’inizio alla fine e ci sono anche istruzioni complete nella confezione.
Questo è l’occorrente:
I nostri dissipatori di rifiuti alimentari sono in grado di smaltire la maggior parte dei rifiuti alimentari in pochi secondi. Tuttavia, alcuni tipi di alimenti sono consigliati solo con i nostri modelli Evolution.
I nostri modelli Evolution sono in grado di dissipare la maggior parte dei rifiuti alimentari, mentre i nostri modelli della Serie M sono in grado di qualsiasi alimento eccetto i materiali con filamenti e fibrosi come le bucce di banana, il sedano e il rabarbaro.
Un dissipatore di Rifiuti alimentari InSinkErator dissipa agevolmente i rifiuti alimentari in minuscole particelle che sono scaricate nelle fogne e nell’impianto locale di trattamento delle acque di scarico, dove possono essere utilizzati per produrre biogas.
Cosa NON mettere nello smaltitore per rifiuti alimentari
Ci sono alcune cose che non dovresti mai buttare negli scarichi, a prescindere dal fatto che tu abbia o meno un dissipatore.
Evita di buttare grassi, oli, prodotti per la pulizia aggressivi e altri prodotti non alimentari nel tuo dissipatore..
Dai un’occhiata alla nostra infografica per vedere la differenza tra un dissipatore di rifiuti alimentari della Serie M e uno Evolution.
I dissipatori di Rifiuti alimentari sono apparecchi che richiedono pochissima manutenzione. Tuttavia, se senti odori provenienti, dal dissipatore di solito questo è segno di un accumulo di cibo.
Nel tempo, le particelle di rifiuti alimentari possono accumularsi all’interno della camera di triturazione e della piletta del lavello.
Per pulire, il dissipatore segui questi semplici passaggi:
No, assolutamente.
I dissipatori di rifiuti alimentari InSinkErator sono del tutto sicuri e non hanno lame o coltelli. Sono utilizzati dei martelletti, che girando velocemente gettano i rifiuti alimentari contro un anello di dissipazione fisso. L’anello dissipa i rifiuti alimentari in particelle molto fini, quasi liquefacendoli, in modo che possano essere scaricati negli impianti idraulici.
Se non ci credi, guarda il video qui sotto che dimostra come i e l’anello di triturazione funzionano all’interno dei nostri dissipatori di rifiuti alimentari per dissipare i rifiuti alimentari in minuscole particelle.
L’isolamento InSinkErator Sound Limiter™ e la tecnologia Anti-vibration mount® sono la garanzia che i modelli di dissipatori Evolution sono in grado di generare poco rumore rispetto a uno smaltitore standard. Consigliamo altresì di installare un lavello di buona qualità insieme con il dissipatore di rifiuti alimentari, per eliminare vibrazioni e rumore.
No, non è necessario un lavello speciale per installare un dissipatore di rifiuti alimentari InSinkErator. Come standard, la maggior parte dei lavelli è dotata di un foro per lavello da 90 mm e i nostri smaltitori sono progettati per adattarsi a questi fori; è sufficiente verificare di avere abbastanza spazio sotto il lavello.
Se hai un lavello di ceramica, ti consigliamo di scegliere uno dei nostri modelli Evolution. I dissipatori Evolution sono dotati di tecnologia antivibrante, quindi ciò garantirà l’assenza di forti vibrazioni che potrebbero danneggiare un materiale delicato come la ceramica.
No. È possibile installare un dissipatore di rifiuti alimentari con un lavello a calotta singola o doppia, dipende da quello che preferisci. Controlla le dimensioni del dissipatore di rifiuti alimentari e del lavello per i dettagli.
Potenzialmente biogas o energia rinnovabile e fertilizzanti.
I rifiuti alimantari dissipati da un dissipatore non bloccano una fogna ben tenuta. Sono composti per il 70% da acqua e hanno una composizione molto simile ai rifiuti biologici che tutte le fogne sono progettate per gestire. Un vasto programma scientifico presso la University of Sheffield sta confermando che queste preoccupazioni sono infondate.
Il compostaggio domestico funziona bene nelle case che sanno come farlo e hanno spazio all’esterno. Tuttavia, nelle case in città con poco spazio a disposizione, conservare cibo in contenitori per la raccolta è problematico e non invoglia ad adottare questa pratica.
Esistono anche tanti alimenti che non dovrebbero essere compostati ma possono essere messi in un dissipatore di rifiuti alimentari. Come ad esempio pane, piccole ossa e riso cotto.
Sebbene il compostaggio comunale non sia in genere in grado di recuperare completamente l’energia potenziale, oltre l’80% degli impianti di trattamento dei rifiuti dispone oggi di DA, consentendo loro di recuperare biogas, fosfati, nitrati e altre sostanze nutrienti per il suolo.
Tutti i nostri principali mixer e rubinetti laterali forniscono ogni giorno acqua calda e fredda regolare come qualsiasi rubinetto standard, nonché acqua calda filtrata quasi bollente tirando una leva.
Se opti per il nostro rubinetto 4N1 Touch, puoi andare un passo avanti in quanto eroga anche la quarta funzione di acqua fredda filtrata con un solo rubinetto.
In un rubinetto da cucina così potente, la sicurezza è fondamentale. Tutta la famiglia deve godersi l’utilizzo quotidiano di questo lussuoso rubinetto per l'acqua calda 4N1 Touch, dai bambini al nonno al bisnonno. La leva a pressione con blocco a scatto di sicurezza sulla maniglia dell’acqua bollente ritorna immediatamente in posizione appena viene rilasciata dall’utente, pertanto l’acqua con temperatura prossima all’ebollizione non resta mai senza controllo. Inoltre, ciò permette di ridurre drasticamente lo spreco d’acqua, assicurandoti di utilizzare esclusivamente la quantità di acqua di cui hai realmente bisogno.
Abbiamo inoltre perfezionato il flusso dell’acqua quasi bollente erogata dal rubinetto. Tirando la leva per erogare l’acqua calda, vedrai un flusso estremamente sottile che è progettato per evitare schizzi e spruzzi che potrebbero causare scottature o bruciature.
Se acquisti il rubinetto per l’acqua quasi bollente direttamente dal nostro sito Web, non c’è bisogno di preoccuparsi dell’installazione in quanto è inclusa nel prezzo.
Tuttavia, se opti per l’acquisto da un altro fornitore, non devi preoccuparti in quanto è molto facile da installare. Basta che il tuo installatore segua le procedure; ma se non sei sicuro di chi contattare, abbiamo selezionato qui gli installatori che puoi contattare.
L’unica manutenzione richiesta è la sostituzione dei filtri, in modo da utilizzare il rubinetto ogni giorno come qualsiasi altro rubinetto e cambiare il filtro dell’acqua almeno ogni 6-8 mesi.
Ti consigliamo di cambiare i filtri ogni 6-8 mesi.
È difficile fornire cifre esatte in quanto ogni area avrà diversi livelli di durezza dell’acqua, quindi si consiglia almeno ogni 6 - 8 mesi o quando noti che il gusto dell’acqua inizia a cambiare.
Fai clic qui se desideri acquistare altri filtri
Basta seguire i 4 semplici passi sul filtro:
Se l’acqua che fuoriesce dal rubinetto per l’acqua calda istantanea InSinkErator è troppo calda o troppo fredda per i tuoi gusti, puoi regolare facilmente la temperatura sul serbatoio dell’acqua calda InSinkErator.
Prima di iniziare ci sono un paio di punti da notare.
Cambiare la temperatura sul serbatoio dell’acqua calda è un processo semplice: basta seguire i semplici passi qui sotto.
Controlla la temperatura del tuo serbatoio.
Guardando la parte anteriore del tuo NeoTank vedrai un quadrante digitale sulla parte anteriore con due frecce, una rivolta verso l’alto e l’altra rivolta verso il basso. Qui è possibile controllare la temperatura dell’acqua nel serbatoio. Se l’acqua è troppo calda, premi la freccia in basso e apri il rubinetto per l’acqua calda per circa 20 secondi per consentire all’acqua fredda di entrare nel serbatoio e consentire all’acqua di riscaldarsi alla nuova impostazione. Segui esattamente lo stesso processo se l’acqua è troppo fredda, ma utilizza invece la freccia in alto.
Continua a regolare la temperatura con piccoli incrementi fino a quando l’acqua raggiunge una temperatura di cui sei soddisfatto.
Se il rubinetto per l’acqua calda InSinkErator non viene fornito con un NeoTank, seguirai lo stesso processo ma, invece di frecce su un termostato digitale, avrai una manopola che puoi ruotare verso l’alto o verso il basso.
Se la regolazione della temperatura sul serbatoio non risolve ancora il problema
Se la temperatura dell’acqua non è ancora migliorata, verifica che tutte le connessioni siano salde e sicure. Se dopo questo si verificano ancora problemi, ti preghiamo di chiamare il nostro agente di servizio master, Aquatherm, al numero 01279 641 887.
Se acqua o vapore fuoriescono dal rubinetto per l’acqua calda istantanea InSinkErator, non allarmarti. Ci sono alcuni rimedi semplici.
In primo luogo, è importante notare che la fuoriuscita è normale all’avvio iniziale del rubinetto per l’acqua calda istantanea. Se il rubinetto è stato installato da più di qualche giorno, ti preghiamo di dare un’occhiata qui sotto e
La temperatura dell’acqua nel serbatoio è troppo alta?
Se la temperatura dell’acqua nel serbatoio è impostata a un valore troppo alto, inizierà a bollire, e questo può causare un getto intermittente dal rubinetto. Guarda il nostro articolo della Guida su come regolare la temperatura del serbatoio.
Controlla le connessioni
Se cambiare la temperatura dell’acqua nel serbatoio non risolve la situazione, la connessione potrebbe essere stata persa. Controlla tutte le connessioni dal serbatoio al rubinetto e assicurati che siano salde e sicure.
Pulisci l’aeratore per rimuovere eventuali depositi di acqua dura o detriti
Spegni il serbatoio dell’acqua calda e fai scorrere l’acqua dal rubinetto fino a quando non è fresco. Svita l’aeratore dall’estremità del beccuccio e puliscilo facendo scorrere l’acqua attraverso di esso. Posiziona l’aeratore sul beccuccio e riaccendi il serbatoio.
Se dopo questo si verificano ancora problemi, ti preghiamo di chiamare il nostro agente di servizio master, Aquatherm, al numero 01279 641 887.
Naturalmente, è sufficiente assicurarsi che il diametro del foro possa adattarsi al rubinetto che desideri acquistare in quanto i nostri installatori sono istruiti solo a praticare fori in superfici di piani di lavoro in legno. Guarda la scheda tecnica del rubinetto per ulteriori dettagli.
Sì. InSinkErator UK offre quattro diversi rubinetti aggiuntivi, i modelli HC3300, H3300, HC1100 e GN1100. Questi rubinetti possono essere installati senza problemi accanto al rubinetto principale ed erogano acqua quasi bollente filtrata istantaneamente. Oltre alla funzione dell’acqua quasi bollente, i modelli HC3300 e HC1100 erogano acqua fredda filtrata tirando una leva.
No. I nostri rubinetti per l’acqua quasi bollente eliminano la necessità di un bollitore. Con il nostro termostato digitale regolabile, puoi scendere fino a 88 °C per delicati tè alle foglie o raggiungere i 99 °C per prepararti a cucinare i pasti quotidiani.
I nostri collaudati filtri per l’acqua InSinkErator® migliorano il sapore delle bevande fredde filtrando durezza, calcare e altre impurità.Progettati in esclusiva per il sistema di rubinetto di acqua bollente di InSinkErator® UK, i nostri filtri forniscono acqua pulita su richiesta e rappresentano un valore eccellente.
Sì. Tutti i rubinetti per l’acqua quasi bollente InSinkErator hanno un perno che consente di ruotarli a 360 gradi.
Fatta eccezione per l’ovvia differenza di forma, le funzioni dei rubinetti accoppiati sono le stesse e tutti e quattro utilizzano il nostro NeoTank migliorato con un termostato regolabile da 88 a 99 °C.