Immagine di filters-c011

Solo i filtri originali InSinkErator sono compatibili con i nostri rubinetti

I nostri rubinetti sono progettati per funzionare con filtri originali forniti da InSinkErator.

I filtri dell’acqua F-701R e F-201R InSinkErator sono progettati specificamente per l’utilizzo con acqua che raggiunge temperature fino a 99 °C. È l’ideale per il nostro NeoTank, che è dotato di un termostato digitale per consentire all’utente di controllare che la temperatura nel serbatoio sia compresa tra 88 e 99 °C.

Ciò consente ai filtri di ridurre le impurità anche a temperature così elevate, invece molti filtri “compatibili” funzionano solo con temperature fino a 80 °C. Oltre a consentire un migliore sapore dell’acqua, riduce anche il rischio che si insedino impurità all’interno del serbatoio di acqua calda InSinkErator.

Per assicurarti di avere una fornitura continua di acqua filtrata e far sì che il sistema InSinkErator continui a funzionare come previsto, dovrai cambiare i filtri ogni 6 mesi.

Read More...
Solo i filtri originali InSinkErator sono compatibili con i nostri rubinetti
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.