Northern Ground - Conseils d’achats - Hero

Résoudre le problème des déchets alimentaires

Nous avons participé à une étude pour évaluer l’incidence de nos broyeurs de déchets sur l’environnement.

Northern Ground - Conseils d’achats - Hero

Réduire les déchets alimentaires, un broyeur à la fois.

La plupart des gens ne pensent pas à ce qu’il advient de leur déchets, mais il n’empêche qu’on en produit en masse.Seulement près d’un quart de ces déchets sont recyclés, et environ 10 % sont compostés.

Entre 2013 et 2015, InSinkerator® a installé des broyeurs de déchets alimentaires dans 432 ménages de cinq grandes villes afin d’examiner l’incidence sur les infrastructures locales de gestion des déchets. Au sein de chaque ville, la majorité des participants ont déclaré qu’ils utilisaient le broyeur pour éliminer tous (ou presque tous) leurs restes de nourriture qui avaient été jetés à la poubelle, soit une réduction de 30 % en moyenne.

La diminution des déchets et la propreté de la cuisine sont les résultats les plus appréciés, mais dans plusieurs villes, des enquêtes de suivi ont montré que l’acquisition d’un broyeur motivait de nombreux participants à recycler davantage.

En savoir plus

Read More...
Réduire les déchets alimentaires, un broyeur à la fois.
Image of C007 - Composting 101

Compostage 101

Vous ne savez pas par où commencer? Vous rencontrez un problème avec votre tas de compost actuel? Voici des conseils et des informations utiles pour passer à l’action. 

En savoir plus

Blog d’InSinkerator

Guide de ressources du broyeur de déchets

Informations sur le fonctionnement, l’installation et les pannes du broyeur de déchets...

Comment conserver la graisse de bacon

Il ne faut jamais verser de graisse ou d’huile dans votre évier. Elles peuvent obstruer vos canalisations...

Utiliser de l’eau froide lorsque le broyeur de déchets est en marche

Si vous avez un broyeur de déchets depuis longtemps ou si vous venez d’installer le premier, c’est normal de...
Please enable JavaScript to use this website.