Présentation

NOUVEAU RÉSERVOIR NUMÉRIQUE D’EAU CHAUDE INSTANTANÉE

Améliorez votre cuisine en ayant de l’eau presque bouillante à portée de main. Notre nouveau réservoir numérique d’eau chaude instantanée est doté d’une commande thermostatique numérique, tactile et réglable, afin que vous puissiez sélectionner la température parfaite de l’eau (entre 190 °F et 210 °F) pour déguster délicieusement vos boissons chaudes.

Il est en vente avec le système de filtration F-2000S InSinkerator® pour faire en sorte que l’eau presque bouillante ait bon goût et sente bon. Le filtre F-2000 délivre un niveau plus élevé de filtration qui réduit les matières particulaires ainsi que d’autres contaminants comme les spores, le plomb, le mercure, l’amiante, les particules ou toutes sortes d’impuretés. 

Read More...
C011_DigitalTankandFilter_R1
Contrôle précis de la température   Conception compacte   Structure entièrement soudée

Une simple commande numérique tactile vous permet de choisir la température parfaite de l’eau entre 190 °F et 210 °F, maintenue dans un intervalle de +/- 1 °F.

  Doté d’un petit empattement pour plus d’utilité et de polyvalence, notre nouveau réservoir numérique est parfaitement accroché et tient droit sous votre évier.   La construction en acier inoxydable 316L de première qualité entièrement soudé et brasé fait en sorte que vous investissiez dans la qualité, la fiabilité et la tranquillité d’esprit.
         
Conception à la pointe de la technologie   Performance efficace   Fonctionnement ultra silencieux
Notre conception novatrice ne comprend pas de joint en élastomère ni de joint torique, qui contribuent à éviter les fuites et à empêcher que le robinet goutte

 

Un réservoir de 2/3 de gallon peut chauffer l’eau jusqu’à 210 °F instantanément Le réservoir écoénergétique fonctionne à un coût fixe estimé à 20 $/an (É.-U.).

  Qu’entendez-vous? Probablement rien. Nous avons amélioré l’isolation du réservoir pour une performance ultra silencieuse et insonorisée.
Please enable JavaScript to use this website.