Eau du robinet

De nombreuses municipalités traitent l’eau du robinet avec du chlore qui peut laisser un goût et une odeur chimiques désagréables. L’eau du robinet peut contenir des minéraux, des métaux, et d’autres contaminants qui influent sur le goût et l’odeur de l’eau; et ce, même dans les zones non traitées au chlore. Le fait de chauffer l’eau semble encore davantage renforcer ce phénomène. 

L’installation d’un système de filtration d’eau en ligne InSinkErator fait en sorte que l’eau de votre distributeur d’eau chaude ait bon goût et sente bon. Pour les robinets à eau chaude et froide, la filtration en ligne procure le plaisir de boire de l’eau filtrée de manière simple et rapide.

Read More...
Eau du robinet
Système de filtration d’eau chaude instantanée InSinkErator

L’odeur et le goût du chlore font face à un rival de taille

Le système de filtration F1000S InSinkerator est conçu pour atténuer ou éliminer le goût et l’odeur désagréables du chlore présents dans l’eau du robinet. La conception en ligne F1000S rend le système plus simple et plus pratique à utiliser que les autres méthodes de filtration d’eau. Ouvrez simplement le robinet et l’eau filtrée s’écoule. 

Le système F1000S est le seul système de filtration conçu pour les distributeurs d’eau chaude instantanée et il est facile à installer grâce à ses connecteurs rapides à emboîtement. La cartouche remplaçable du filtre F1000, qui a une durée de vie de 6 mois, se trouve au cœur du système. La cartouche du filtre est aussi facile à remplacer qu’à utiliser. Un simple mouvement de rotation suffit.

Read More...
L’odeur et le goût du chlore font face à un rival de taille
fil-f1000-900

De l’eau plus saine, c’est de l’eau meilleure. C’est un avantage.

L’installation d’un système de filtration supplémentaire F2000S InSinkerator dans votre cuisine améliore la qualité de l’eau grâce à un niveau plus élevé de filtration qui réduit les matières particulaires, MAIS AUSSI d’autres contaminants potentiellement nocifs comme les spores, le plomb, le mercure, l’amiante, le benzène, l’atrazine, l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique et toutes sortes d’impuretés.Votre eau aura meilleur goût et sentira meilleur. Elle sera AUSSI meilleure pour vous. 

La cartouche de rechange F2000, qui est conçue pour une durée de 6 mois, est aussi compatible avec le système de filtration F1000S InSinkErator. Elle se remplace également de manière simple et rapide. Un simple mouvement de rotation suffit.

Read More...
De l’eau plus saine, c’est de l’eau meilleure. C’est un avantage.
Système de filtration d’eau F-2000S InSinkErator

Votre filtre à eau se remplace de manière simple et rapide.

Cela ne prend que quelques secondes, alors que remplacer le filtre de votre système de filtration InSinkerator® vous offrira jusqu’à 6 mois dְ’eau filtrée qui a bon goût. 

Il n’y a pas de portes à ouvrir ni de vis à serrer avec le système InSinkerator. Pour retirer la cartouche du filtre arrivée à expiration, il suffit de la saisir, puis de la faire tourner et c’est fait. Pour remplacer le filtre, c’est tout aussi simple : insérer, faire tourner et accrocher. Grâce à la fonction d’arrêt automatique qui bloque le débit de l’eau lorsqu’on retire la cartouche, vous n’avez même pas besoin de couper l’alimentation en eau pour remplacer le filtre.

Besoin d’un rappel quand il est temps de remplacer votre filtre?

Read More...
Votre filtre à eau se remplace de manière simple et rapide.
Le remplacement de votre filtre à eau InSinkerator® est simple et rapide.
Please enable JavaScript to use this website.