Voici un aperçu rapide sur le fonctionnement du système d’eau chaude instantanée.

Le système d’eau chaude instantanée InSinkerator® est vraiment très simple d’utilisation. D’abord, le système puise dans l’eau froide de l’évier de la cuisine qui est connecté au réservoir d’eau chaude. Le réservoir monte sous l’évier et conserve les 2/3 gallons d’eau chaude en permanence. À mesure que l’eau chaude coule du robinet, elle est remplacée, dans le réservoir, par de l’eau froide qui est rapidement chauffée. Un thermostat surveille la température de l’eau et contrôle l’élément chauffant.  

Si un système de filtration InSinkerator® a été ajouté au distributeur d’eau chaude instantanée, l’eau froide passe d’abord par l’élément filtrant avant d’entrer dans le réservoir d’eau chaude ou de se diriger vers l’eau potable du modèle chaud et froid.

Read More...
Voici un aperçu rapide sur le fonctionnement du système d’eau chaude instantanée.
Comment fonctionnent les systèmes d’eau chaude instantanée

Chaque système d’eau chaude comprend un réservoir d’eau chaude en acier inoxydable InSinkerator.

L’eau chaude instantanée part de la partie la plus froide du système complet, le réservoir d’eau chaude instantanée. Chaque système Invite Series® et Involve Series® comprend un réservoir d’eau chaude instantanée InSinkerator® compact et efficace qui est conçu pour maintenir une eau chaude prête en permanence.  

Le réservoir en acier inoxydable se connecte au robinet d’eau chaude instantanée sans outils et se monte rapidement à l’intérieur de l’armoire ou au mur grâce à deux simples vis. La commande de réglage de la température située sur l’avant du réservoir permet de personnaliser facilement la température de votre eau chaude.

Read More...
Chaque système d’eau chaude comprend un réservoir d’eau chaude en acier inoxydable InSinkerator.
Les systèmes d’eau chaude InSinkerator comprennent des réservoirs d’eau chaude en acier inoxydable.

Installation à faire soi-même. Confort d’utilisation.

InSinkErator® fournit tout ce dont vous avez besoin dans une boîte pour installer votre distributeur d’eau chaude instantanée rapidement et facilement. Les systèmes Invite Series® et Involve Series® sont conçus pour être installés facilement, vous n’avez pas besoin d’être doués en plomberie. 

Chaque système inclut des instructions faciles à suivre qui vous détaillent les 5 étapes de base, de l’installation du robinet au raccordement d’eau.

Read More...
Installation à faire soi-même. Confort d’utilisation.
Systèmes d’eau chaude InSinkerator faciles à installer

Vous voulez l’eau chaude et froide à partir du même robinet?

Les systèmes Involve Series® vous offrent la possibilité entre des robinets chaud uniquement ou chaud et froid. Une poignée pour le chaud et deux poignées pour le chaud et le froid.  

Un robinet chaud uniquement se charge de verser de l’eau chaude sur demande, alors qu’un modèle chaud et froid permet de profiter aussi bien de l’eau chaude sur demande que de l’eau potable filtrée à partir du même robinet.

Read More...
Vous voulez l’eau chaude et froide à partir du même robinet?
Découvrez l’eau chaude et froide avec les systèmes Involve Series

Les robinets Invite® et Transitional Involve® sont conçus pour se fondre dans votre cuisine.

Le style unique que les créateurs InSinkerator® ont donné aux robinets d’eau chaude instantanée Invite Series® et Involve Series® leur permet de se fondre parfaitement dans la plupart des cuisines, des plus rustiques au plus contemporaines et plus encore. 

Vous aimerez l’apparence des modèles épurés et discrets presque autant que vous apprécierez l’eau chaude qui en coule. Les robinets Involve Series sont disponibles en plusieurs finitions différentes.

Read More...
Les robinets Invite® et Transitional Involve® sont conçus pour se fondre dans votre cuisine.
Les robinets d’eau chaude instantanée InSinkerator sont conçus pour la cuisine de votre foyer
Please enable JavaScript to use this website.