Découvrez des fonctionnalités sous une forme étonnante.

Lorsque vous voyez les modèles élégants disponibles dans la gamme complète de robinets d’eau chaude instantanée Indulge Series®, on peut vite oublier que ces outils de cuisine sont aussi mis à contribution et prêts à être utilisés de centaines de façons différentes.

Que votre cuisine soit moderne, rustique, traditionnelle ou un peu de tout ça, il y a un robinet élégant Indulge Series conçu pour s’harmoniser avec le robinet de votre cuisine, votre décoration et pour rendre votre évier incroyable.

Read More...
Découvrez des fonctionnalités sous une forme étonnante.
Robinets pour distributeurs d’eau chaude instantanée Indulge Series InSinkErator

Les robinets Indulge Series® se distinguent des autres grâce aux finitions du concepteur.

Est-ce qu’une finition ne peut être que le début? C’est possible lorsqu’il s’agit de la finition sur votre nouveau robinet d’eau chaude instantanée Indulge Series® qui marque le début des commentaires du style « comment j’ai pu vivre sans lui? ».

Les robinets Indulge Series sont disponibles dans plusieurs couleurs et textures populaires (du chrome brossé au bronze huilé). Ainsi, vous pouvez en choisir au moins un qui se marie parfaitement avec la décoration de votre cuisine.

Read More...
Les robinets Indulge Series® se distinguent des autres grâce aux finitions du concepteur.
Finitions des robinets InSinkErator Involve Series

Chaud uniquement ou chaud et froid. À vous de choisir.

InSinkerator® vous offre la possibilité de choisir des modèles de robinet chaud uniquement ou chaud et froid de Indulge Series® pour que vous puissiez personnaliser votre système d’eau chaude instantanée en fonction de vos besoins.

Vous ne voulez que de l’eau chaude? Alors, sélectionnez le robinet chaud uniquement qui se charge de fournir de l’eau chaude sur demande. Vous voulez profiter aussi bien de l’eau chaude sur demande que de l’eau potable filtrée à partir du même robinet? Alors, un modèle chaud et froid multifonction est fait pour vous. Dans tous les cas, vous ne vous trompez pas.

Read More...
Chaud uniquement ou chaud et froid. À vous de choisir.
Indulge Series faucets
HowToInstall-Dispenser

5-Step Do-It-Yourself Installation

Rien de mieux que le laiton pour durer longtemps et être élégant.

Il ne fait aucun doute que les robinets Indulge Series® InSinkerator® sont magnifiques. Mais ce qui rend vraiment spéciaux ces robinets d’eau chaude instantanée se trouve dans les finitions du concepteur : le laiton résistant.

De leurs bases à leurs becs (et tout ce qui se trouve entre les deux), tous les robinets Indulge Series sont construits en laiton pour avoir une longue durée de vie et pour résister à la corrosion. Donc, votre robinet Indulge Series restera aussi beau que fonctionnel.

Read More...
Rien de mieux que le laiton pour durer longtemps et être élégant.
instant hot water faucets built for corrosion resistance
Please enable JavaScript to use this website.